Одноосевой модуль
MGFAS2-DFC-C/DI
Тип интерфейса
Тип интерфейса:
Версия AS-Interface
Аппликационный уровень:
Безопасная коммуникация:
Функциональная безопасность:
Условие
Вращ. момент на выходном валу (Ma) [Nm]:
Пиковый момент (Mapk) [Nm]:
Частота вращения выходного вала [1/min]:
Датчик:
Питающее напряжение:

3 × AC 380 -5% to AC 500 +10%: TN and TT systems – voltage systems with directly grounded star point

3 x 380-500 -5%/+10% – IT system: IT systems – voltage systems with non-grounded star point

Результаты поиска