MOVIGEAR®
DriveConfigurator
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Варианты исполнения
3
Опции
4
Сводка
Тип интерфейса
Тип интерфейса:
SNI – Single Line Network Installation
DSC – Direct S-Bus Communication
DAC – Direct AS-Interface Communication
DBC – Direct Binary Communication
Специальный отсек:
Условие
Вращ. момент на выходном валу (Ma...) [Нм]
Пиковый момент (Mapk) [Нм]
Частота вращения выходного вала [1/min]
передаточное число
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +50%
Изменить допуск поиска
Соотношение частот вращения
Стандартное 1/10
Расшир. 1/2000
Результаты поиска
Обозначение
na1 [1/min]
na200 [1/min]
na2000 [1/min]
i
Ma5[Nm]
Ma500[Nm]
Ma1000[Nm]
Ma1500[Nm]
Ma2000[Nm]
Mapk [Nm]
MaNotAus [Nm]
BestMatch
DataIndex