Асинхронный мотор-редуктор
Поиск
Условное обозначение:
Нет поиска
Поиск
Warning Ex

Сертификация:
Тип редуктора:
Сертификация редуктора:
Страна эксплуатации:
мощность двигателя P [kW]
 / 
Вращ. момент Ma [Nm]:
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
 / 
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +100%
 
 
Изменить допуск поиска
Частота вращения выходного вала na [1/min]
 / 
передаточное число i:
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
 / 
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
Эксплуатационный коэффициент fb:
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +200%
 
 
Изменить допуск поиска

Эксплуатационный коэффициент для каждого мотор-редуктора указан в каталоге SEW. Эксплуатационный коэффициент представляет собой отношение номинальной мощности редуктора к номинальной мощности двигателя. Стандартов для определения эксплуатационных коэффициентов не существует. По этой причине информация об эксплуатационных коэффициентах зависит от производителя и не может сравниваться.


Пример:

R47DRN90L4 / i=23,28 / Ma [Nm] = 225 / fB 1,3
R47 - Mamax [Nm] = 300
Mamax / Ma = fB
300 Nm / 225 Nm = 1,33 (~1,3)


Более подробную информацию вы можете найти в каталоге:

Категория эффективности по международной классификации (IE):
Прочие критерии выбора
Число полюсов:
Продолжительность включения:
Взрывозащищенный привод
Атмосфера:
Зона:
Взрывозащищенное исполнение:
Группа:
Температурный класс: