Одноосевой модуль
R37DRN90S4/DI/DFC
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Поиск

Тип редуктора:
Тип двигателя:
Страна эксплуатации:
мощность двигателя P [kW]
±
Ваш поиск: 1.1 kW
Допуски поиска: -20% / +50%
Поиск: 0.88 kW - 1.65 kW
 
 
Изменить допуск поиска
 / 
Частота вращения выходного вала na [1/min] / передаточное число i:
±
Ваш поиск: 60 1/min
Допуски поиска: -20% / +50%
Поиск: 48 1/min - 90 1/min
 
 
Изменить допуск поиска
 / 
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
Эксплуатационный коэффициент fb:
±
Ваш поиск: 1.15
Допуски поиска: -20% / +200%
Поиск: 0.92 - 3.45
 
 
Изменить допуск поиска

Эксплуатационный коэффициент для каждого мотор-редуктора указан в каталоге SEW. Эксплуатационный коэффициент представляет собой отношение номинальной мощности редуктора к номинальной мощности двигателя. Стандартов для определения эксплуатационных коэффициентов не существует. По этой причине информация об эксплуатационных коэффициентах зависит от производителя и не может сравниваться.


Пример:

R47DRN90L4 / i=23,28 / Ma [Nm] = 225 / fB 1,3
R47 - Mamax [Nm] = 300
Mamax / Ma = fB
300 Nm / 225 Nm = 1,33 (~1,3)


Более подробную информацию вы можете найти в каталоге:

Число полюсов:
Тип подключения:
Категория эффективности по международной классификации (IE):
Тип интерфейса:
Предустановленный настройки AS-интерфейса:
Аппликационный уровень:
Безопасная передача данных:
Функциональная безопасность:
Датчик: