Одноосевой модуль
R27DR2C71MSA4
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Select type designation

Тип редуктора:
Тип двигателя:
Страна эксплуатации:
Использование мощности:
мощность двигателя P [kW]
±
Ваш поиск: 1,1 kW
Допуски поиска: -20% / +50%
Поиск: 0,88 kW - 1,65 kW
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
 
Частота вращения выходного вала na [1/min] / передаточное число i:
±
Ваш поиск: 60 1/min
Допуски поиска: -20% / +50%
Поиск: 48 1/min - 90 1/min
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
 / 
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
Эксплуатационный коэффициент fb:
±
Ваш поиск: 1,15
Допуски поиска: -20% / +200%
Поиск: 0,92 - 3,45
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎

Эксплуатационный коэффициент для каждого мотор-редуктора указан в каталоге SEW. Эксплуатационный коэффициент представляет собой отношение номинальной мощности редуктора к номинальной мощности двигателя. Стандартов для определения эксплуатационных коэффициентов не существует. По этой причине информация об эксплуатационных коэффициентах зависит от производителя и не может сравниваться.


Пример:

R47DRN90L4 / i=23,28 / Ma [Nm] = 225 / fB 1,3
R47 - Mamax [Nm] = 300
Mamax / Ma = fB
300 Nm / 225 Nm = 1,33 (~1,3)


Более подробную информацию вы можете найти в каталоге:

Число полюсов:
Тип интерфейса:
Предустановленный настройки AS-интерфейса:
Аппликационный уровень:
Безопасная передача данных:

Safe communication is available as standard at no extra charge. The safe inputs must be activated by the customer.

Функциональная безопасность:
Питающее напряжение:

3 × AC 380 -5% to AC 500 +10%: TN and TT systems – voltage systems with directly grounded star point

3 x 380-500 -5%/+10% – IT system: IT systems – voltage systems with non-grounded star point

Результаты поиска