MOVIONE® (motomahe Montage)
MVO31-01-D11-2B1
Поиск
Класс производительности:
Тип интерфейса:
Communication connection:
Безопасная передача данных:
Safe communication is available as standard at no extra charge. The safe inputs must be activated by the customer.
Блок управл.тормозом:
Питающее напряжение:
Power plugs:
Number of power plugs:
Сервисный выключатель:
Local engineering:
Аппликационный уровень:
Инструкция по электрооб.:
Результаты поиска