Одноосевой модуль
RESF37TENV90S-4
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска

Тип редуктора:
Тип двигателя:
Страна эксплуатации:
мощность двигателя P [kW] / Вращ. момент Ma [Nm]
±
Ваш поиск: 1,1 kW
Допуски поиска: -20% / +50%
Поиск: 0,88 kW - 1,65 kW
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
 / 
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +100%
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
Частота вращения выходного вала na [1/min] / передаточное число i:
±
Ваш поиск: 77 1/min
Допуски поиска: -20% / +50%
Поиск: 61,6 1/min - 115,5 1/min
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
 / 
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
Эксплуатационный коэффициент fb:
±
Ваш поиск: 1,1
Допуски поиска: -20% / +200%
Поиск: 0,88 - 3,3
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎

Эксплуатационный коэффициент для каждого мотор-редуктора указан в каталоге SEW. Эксплуатационный коэффициент представляет собой отношение номинальной мощности редуктора к номинальной мощности двигателя. Стандартов для определения эксплуатационных коэффициентов не существует. По этой причине информация об эксплуатационных коэффициентах зависит от производителя и не может сравниваться.


Пример:

R47DRN90L4 / i=23,28 / Ma [Nm] = 225 / fB 1,3
R47 - Mamax [Nm] = 300
Mamax / Ma = fB
300 Nm / 225 Nm = 1,33 (~1,3)


Более подробную информацию вы можете найти в каталоге:

Число полюсов:
Продолжительность включения:
очень низкая частота вращения:
С активацией "очень низкой частоты вращения" поиск мощности двигателя и эксплуатационного коэффициента игнорируется. Необходимо обеспечить соблюдение Mamax [Нм], так как двигатель способен перегружать редуктор.
Результаты поиска