Ваш поиск: | 1,1 kW | |
Допуски поиска: | -20% / +50% | |
Поиск: | 0,88 kW - 1,65 kW | |
Изменить допуск поиска |
Ваш поиск: | 60 1/min | |
Допуски поиска: | -20% / +50% | |
Поиск: | 48 1/min - 90 1/min | |
Изменить допуск поиска |
Ваш поиск: | Нет поиска | |
Допуски поиска: | -20% / +50% | |
Изменить допуск поиска |
Ваш поиск: | 1,15 | |
Допуски поиска: | -20% / +200% | |
Поиск: | 0,92 - 3,45 | |
Изменить допуск поиска |
Эксплуатационный коэффициент для каждого мотор-редуктора указан в каталоге SEW. Эксплуатационный коэффициент представляет собой отношение номинальной мощности редуктора к номинальной мощности двигателя. Стандартов для определения эксплуатационных коэффициентов не существует. По этой причине информация об эксплуатационных коэффициентах зависит от производителя и не может сравниваться.
Пример:
R47DRN90L4 / i=23,28 / Ma [Nm] = 225 / fB 1,3
R47 - Mamax [Nm] = 300
Mamax / Ma = fB
300 Nm / 225 Nm = 1,33 (~1,3)
Более подробную информацию вы можете найти в каталоге: