Мот.-ред.д/сервоприв.
DriveConfigurator
P5NG31-0003/N/S/0MD071ACM3P71S-30A-D
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Варианты исполнения
3
Опции
4
Сводка
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Select type designation
Поиск через выбор типа
Редуктор:
Мотор:
Условное обозначение:
Ваш поиск:
Тип редуктора:
- = без редуктора
R = цилиндр.редуктор
S = червячный редуктор
W = редуктор Spiroplan
F = плоский цилиндрический редуктор
K = коническо-цилиндр. редуктор
BS.F = конический редуктор для сервопривода
PSF = планетарный редуктор для сервопривода (сплошной вал)
PSBF = планетарный редуктор для сервопривода (вал с фланцевым блоком)
PSC = планетарный редуктор „Low Invest“ для сервопривода (сплошной вал)
PxG = планетарный серво редуктор
PxG® CM3G = precision planetary gearmotor
Класс производительности:
P1.G – economy– for simple applications
P2.G – economy- for simple applications and higher overhung loads
P3.G – economy – for moderate applications with "precision" interface
P5.G – precision – for demanding applications
P6.G – precision – for continuous duty
P7.G – precision – for maximum torques
Тип редуктора:
P.NG.. Сплошной вал, без шпоночного паза
P.KG.. Сплошной вал с шпоночным пазом
P.VG.. Сплошной вал, шлицевой DIN5480
P.BG.. Вал фланцевого блока без указательного отверстия
P.CG.. Фланцевый блок с указательным отверстием
Угловой люфт:
N = стандарт
R = пониженный
Тип смазки:
S - синтетическое масло
F - Пищевая смазка (масло)
Вал адаптера/конструкция стопорного кольца:
НВ – вал с металлической упругой муфтой/стопорное кольцо с ограничением усилия зажима
HC - зажимная муфта со стопорным кольцом с ограничением усилия зажима и металлической упругой муфтой
HL - зажимная муфта со стопорным кольцом с ограничением усилия зажима
HN- цельный вал/стопрное кольцо с ограничением усилия зажима
MD – Компактная монтаж / PxG планетарный серво мотор-редуктор в комбинации с CM3C
Тип коренного подшипника:
Тип подшипника 1/линейный контакт
Gear unit service life and cyclic duration factor:
20.000h / 60%ED
Материал выходного вала:
Стандартная
Нержавеющая сталь (X14CrMoS17 / 1.4104)
Тип двигателя:
CM3P – synchronous servomotor, 3rd generation (High Dynamics)
CM3C - синхронный серводвигатель 3-го поколения (средняя инерция)
CMP - Синхронный серводвигатель (Высокая динамика)
CMPZ - Синхронный серводвигатель (cредний моментом инерции)
Страна эксплуатации:
Европа/другие страны (CE)
Europe (CE)/USA (UR)
Динамический выходной момент MaDyn [Nm]
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +100%
Изменить допуск поиска
🔒︎
Класс частоты вращения nC [1/min]:
-
2000
3000
4500
6000
Частота вращения выходного вала [1/min] / передаточное число i
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +50%
Изменить допуск поиска
🔒︎
/
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +50%
Изменить допуск поиска
🔒︎
Вентилятор принудительного охлаждения:
Пакет Dynamik:
Напряжение:
400 V AC
230 V AC
Адаптер между редуктором и мотором:
Без
Результаты поиска
Обозначение
MO [Nm]
Mpk [Nm]
nN [1/min]
MaDyn [Nm]
fB1
Sys.Spg [V]
i
Ma_N [Nm]
ne_N [1/min]
Ma_pk [Nm]
ne_pk [1/min]
Максимально допустимая глубина вставки
abtrd
madyn
sudrza
BestMatch
PLCM