Мот.-ред.д/сервоприв.
DriveConfigurator
P5NG31-0003/N/S/0MD071ACM3P71S-30A-D
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Варианты исполнения
3
Опции
4
Сводка
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Select type designation
Поиск через выбор типа
Редуктор:
Мотор:
Условное обозначение:
Ваш поиск:
Тип редуктора:
- = без редуктора
R = цилиндр.редуктор
S = червячный редуктор
W = редуктор Spiroplan
F = плоский цилиндрический редуктор
K = коническо-цилиндр. редуктор
BS.F = конический редуктор для сервопривода
PSF = планетарный редуктор для сервопривода (сплошной вал)
PSBF = планетарный редуктор для сервопривода (вал с фланцевым блоком)
PSC = планетарный редуктор „Low Invest“ для сервопривода (сплошной вал)
PxG = планетарный серво редуктор
PxG® CM3G = precision planetary gearmotor
Тип двигателя:
CM3P – synchronous servomotor, 3rd generation (High Dynamics)
CM3C - синхронный серводвигатель 3-го поколения (средняя инерция)
CMP - Синхронный серводвигатель (Высокая динамика)
CMPZ - Синхронный серводвигатель (cредний моментом инерции)
CM или DS - синхронные серводвигатели
Динамический выходной момент MaDyn [Nm]
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +100%
Изменить допуск поиска
🔒︎
Класс частоты вращения nC [1/min]:
-
2000
3000
4500
6000
Частота вращения выходного вала [1/min] / передаточное число i
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +50%
Изменить допуск поиска
🔒︎
/
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +50%
Изменить допуск поиска
🔒︎
Вентилятор принудительного охлаждения:
Пакет Dynamik:
Напряжение:
400 V AC
Adapter between gear unit and motor:
Без
AQSA - Адаптер (короткий) для монтажа серводвигателей (квадратный фланец, шпоночный паз)
AQSH - Адаптер (короткий) для монтажа серводвигателей (квадратный фланец, ступица с зажимным кольцом)
Результаты поиска
Обозначение
MO [Nm]
Mpk [Nm]
nN [1/min]
Mamax [Nm]
MaDyn [Nm]
fB1
Sys.Spg [V]
i
ne_pk [1/min]
napk [1/min]
abtrd
madyn
sudrza
BestMatch
PLCM