Отдельно заказанные редукторы
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Select type designation

Тип редуктора:
Вариант исполнения привода:
Max. motor power P [kW] / Выходной момент Mamax [Nm]:
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
 / 
±
Ваш поиск: 130 Nm
Допуски поиска: -20% / +100%
Поиск: 104 Nm - 260 Nm
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
Частота вращения выходного вала na [1/min] / передаточное число i:
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
 / 
±
Ваш поиск: 23
Допуски поиска: -20% / +50%
Поиск: 18,4 - 34,5
 
 
Изменить допуск поиска 🔒︎
Результаты поиска