Отдельно заказанные редукторы
DriveConfigurator
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Варианты исполнения
3
Опции
4
Сводка
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Select type designation
Поиск через выбор типа
Редуктор:
Вариант исполнения привода:
Условное обозначение:
Ваш поиск:
Тип редуктора:
R = цилиндр.редуктор
RES = Цилиндрический редуктор из нержавеющей стали
S = червячный редуктор
W = редуктор Spiroplan
WES = SPIROPLAN gear unit, stainless steel
F = плоский цилиндрический редуктор
K = коническо-цилиндр. редуктор
KES = конический редуктор из нержавеющей стали
BS.F = конический редуктор для сервопривода
PSF = планетарный редуктор для сервопривода (сплошной вал)
PSBF = планетарный редуктор для сервопривода (вал с фланцевым блоком)
PSC = планетарный редуктор „Low Invest“ для сервопривода (сплошной вал)
Вариант исполнения привода:
A - без крышки входного вала
AMS - Адаптер (короткий) для монтажа IEC двигателя
AMS - Адаптер (короткий) для монтажа NEMA двигателя
AD - крышка входного вала
AQSA - Адаптер (короткий) для монтажа серводвигателей (квадратный фланец, шпоночный паз)
AQSH - Адаптер (короткий) для монтажа серводвигателей (квадратный фланец, ступица с зажимным кольцом)
Выходной момент Mamax [Nm]:
±
Ваш поиск:
130 Nm
Допуски поиска:
-20% / +100%
Поиск:
104 Nm - 260 Nm
Изменить допуск поиска
передаточное число i:
±
Ваш поиск:
22,32
Допуски поиска:
-20% / +50%
Поиск:
17,856 - 33,48
Изменить допуск поиска
Частота вращения вход.вала:
1400
1750
Типоразмер двигателя:
-
63
71
80
90
100
112
132ML
132S/M
160
180
200
225
Адаптер, отверстие для муфты [mm] (D1):
-
11
14
19
24
28
38
42
48
55
60
65
75
Результаты поиска
Обозначение
Mamax [Nm]
Mamax [Nm]
Mamax [Nm]
i
na [1/min]
Внешняя радиальная нагрузка [N]
Внешняя радиальная нагрузка FE [N]
Отверстие под входной вал [mm] (D1 x L1)
Отверстие вход.узла мин.-макс. [мм] (D1)
Входной вал [mm] (D1 x L1)
Диаметр фланца адаптера [mm] G5
Адаптер, диаметр центрирующего элемента [mm] B5
Адаптер, диаметр окружности центров отверстий [mm] E5
Адаптер, отверстие для муфты [mm] D1
Max. insertion depth [mm] L1
Keyway position [mm] L21
Max. P motor [kW]
Max. P motor [HP]
anbgr2
BestMatch
antr3
anbgr3
reihe3
PLCM