DriveConfigurator
DriveConfigurator
MOVIAXIS®
Параметры пользователя
Server 2
Начать конфигурацию с указания типа
У вас есть условное обозначение?
Начните конфигурирование продукта со страны эксплуатации и условного обозначения
Европа (EC 50 Гц)
США (UR/UL 60 Гц)
Канада (CSA 60 Гц)
Бразилия (ABNT 60 Гц)
Австралия/Нов.Зеландия (50 Гц)
ЮАР (50 Гц)
Индия (50 Гц)
КНР (50 Гц) - GB18613-2020
Ю.Корея (60 Гц)
Все страны (50/60 Гц) - выбор для 50 Гц
Все страны (50/60 Гц) - выбор для 60 Гц
Прочие страны (IEC 60 Гц)
Япония (60 Гц)
Япония (50/60 Гц) - выбор для 50 Гц
Япония (50/60 Гц) - выбор для 60 Гц
Россия (Ex EAC 50 Гц)
PR Китай (GB18613-2020 50 Гц)
Южная Корея (KC/KOSHA 60 Гц)
Европа (СЕ)/США(UL)/Канада/Китай 50 Гц
Другие страны (IEC 50Гц)
Великобритания (UKCA 50 Гц)
Мексика (NOM 60 Гц)
Украина (UA.TR 50Гц)
Колумбия (RETIE/RETIQ 60 Гц)
Индия (PESO CCoE 50 Гц)
Бразилия (INMETRO 60 Гц)
Украина (Ex UA TR 50 Гц)
United Arab Emirates (ECAS-Ex)
Saudi Arabia (SASO 60 Hz)
Другие функции
Искать эквивалентный продукт
Помощь в преобразовании
Технические данные по одному продукту
Выбор продукта
Общее описание
MOVIAXIS® многоосевые сервоусилители
MOVIAXIS осевой модуль
MOVIAXIS осевой модуль
MOVIAXIS® многоосевые сервоусилители
MOVIAXIS модуль питания
MOVIAXIS модуль питания
MOVIAXIS® многоосевые сервоусилители
MOVIAXIS ведущий модуль
MOVIAXIS ведущий модуль
MOVIAXIS® многоосевые сервоусилители
Дополнительные блоки MOVIAXIS
Конденсаторный модуль MXC
MOVIAXIS® многоосевые сервоусилители
Буферный модуль MXB
MOVIAXIS® многоосевые сервоусилители
Импульсный блок питания MXS
MOVIAXIS® многоосевые сервоусилители
Модуль разряда звена пост.тока MXZ
MOVIAXIS® многоосевые сервоусилители
Вы не нашли продукт, который искали?
Обратите внимание, что не все продукты содержатся в DriveConfigurator. Если вы не можете найти продукт, который искали, мы будем рады вам помочь.
Форма обратной связи
Контактное лицо
Обзор продукции
Примечания к версии 25.3
Инструкция