DriveConfigurator
DriveConfigurator
MOVIDRIVE® modular
Параметры пользователя
Server 2
Начать конфигурацию с указания типа
У вас есть условное обозначение?
Начните конфигурирование продукта со страны эксплуатации и условного обозначения
Европа (EC 50 Гц)
США (UR/UL 60 Гц)
Канада (CSA 60 Гц)
Бразилия (ABNT 60 Гц)
Австралия/Нов.Зеландия (50 Гц)
ЮАР (50 Гц)
Индия (50 Гц)
КНР (50 Гц) - GB18613-2020
Ю.Корея (60 Гц)
Все страны (50/60 Гц) - выбор для 50 Гц
Все страны (50/60 Гц) - выбор для 60 Гц
Прочие страны (IEC 60 Гц)
Япония (60 Гц)
Япония (50/60 Гц) - выбор для 50 Гц
Япония (50/60 Гц) - выбор для 60 Гц
Россия (Ex EAC 50 Гц)
PR Китай (GB18613-2020 50 Гц)
Южная Корея (KC/KOSHA 60 Гц)
Европа (СЕ)/США(UL)/Канада/Китай 50 Гц
Другие страны (IEC 50Гц)
Великобритания (UKCA 50 Гц)
Мексика (NOM 60 Гц)
Украина (UA.TR 50Гц)
Колумбия (RETIE/RETIQ 60 Гц)
Morocco (CMIM 50 Hz)
Индия (PESO CCoE 50 Гц)
Бразилия (INMETRO 60 Гц)
Украина (Ex UA TR 50 Гц)
United Arab Emirates (ECAS-Ex)
Saudi Arabia (SASO 60 Hz)
Другие функции
Искать эквивалентный продукт
Помощь в преобразовании
Технические данные по одному продукту
Выбор продукта
Одноосевой модуль
Одноосевой модуль
Двухосевой модуль
Двухосевой модуль
Модуль питания
Модуль питания
Мастер модуль
Мастер модуль
Фильтрующий модуль
Фильтрующий модуль
Capacitor module
Capacitor module
DC/DC-converter module
DC/DC-converter module
Energy module
Energy module
Вы не нашли продукт, который искали?
Обратите внимание, что не все продукты содержатся в DriveConfigurator. Если вы не можете найти продукт, который искали, мы будем рады вам помочь.
Форма обратной связи
Контактное лицо
Обзор продукции
Примечания к версии 26.2
Инструкция