Служба запасных частей
Доставка запасных частей – быстро и просто
Так как запасные части всегда требуются быстро, свыше 95 % всех получаемых заказов отгружаются из наших Центров приводной техники, Центров сборки и Эспертно-консультационных сервисных центров в тот же день. Вы можете быть уверены в том, что запасные части и документы к ним прибудут точно в срок, а значит, Вы сможете возобновить производство.
Не имеет значения, какой способ связи Вы предпочтете (лично или
Online-Support – это удобный способ подбора и заказа необходимых запасных частей. Просто введите серийный номер, который указан на заводской табличке компонента производства SEW-EURODRIVE, и Вы найдете всю необходимую информацию. От полного обзора всех запасных частей, укомплектованных узлов и наличия до вариантов замены из ранее выпускаемых линеек продукции.
Для быстрого восстановления работоспособности Вашего оборудования мы предлагаем:
- Доставку запасных частей из текущих линеек продукции
- Доставку запасных частей из ранее выпускаемых линеек продукции, при наличии
- Техническую информацию
- Консультирование, например, по вопросам модернизации
- Комплекты запасных частей/специальные комплекты
- Международная доставка с центрального европейского склада запасных частей
- Идентификация отдельных запасных частей по запросу
- Удобный и быстрый поиск и заказ запасных частей через онлайн-поддержку:
Подбор запасных частей
- И многое другое
Ваши преимущества
-
Технический опыт
Прямо от производителя – от консультирования до поиска необходимых запасных частей и получения документов. -
Личный подход
Благодаря широкой сервисной сети – рядом с Вами. -
Индивидуализированные решения
Для специализированной продукции, например, комплектов для ремонта и модернизации, укомплектованных узлов и документации -
Немедленная доставка
Благодаря постоянному наличию оригинальных деталей SEW-EURODRIVE