> > > > > >
Ориентация на внутренних и внешних клиентов закладывает основу для долгосрочного успеха.
Юрген Бликле, управляющий партнер SEW-EURODRIVE

Юрген Бликле

Генеральный директор (CEO)

Юрген Бликле с 1987 года является директором группы SEW-EURODRIVE, которой он руководил в течение 34 лет совместно со своим братом Райнером Бликле.

С 2021 года Юрген Бликле несет эту ответственность единолично. Кроме того, он занимает должность директора по продажам и руководит отделом продаж на глобальном уровне. Также он отвечает за все юридические вопросы компании, а также за защиту данных и внутренний аудит.

В 2022 году Юрген Бликле был удостоен звания почетного гражданина города Брухзаль, а в том же году ему была вручена Экономическая медаль земли Баден-Вюртемберг.

Д-р Йорг Гермес

Главный операционный директор (COO)

Д-р Йорг Гермес вступил в должность главного операционного директора в начале 2023 года. В рамках своих полномочий он отвечает за контроль за хозяйственной деятельностью компании, разработку и внедрение бизнес-процессов, а также за определение руководящих принципов, способствующих развитию корпоративной культуры и реализации видения компании.

В ведении д-ра Гермеса находятся три подразделения: «Производство», «Инновации в области механики» и «Инновации в области мехатроники». Имея степень доктора технических наук по машиностроению, в качестве главного операционного директора он также руководит подразделениями «Промышленные редукторы в Германии», «Сервисная служба», «Исследования и технологии», «Закупки», «ИТ», а также отделом управления качеством.

Карьера в компании:

2018 г. – директор по инновациям в области механики

2015 г. – руководитель главного отдела «Редукторы»

2013 г. — руководитель главного отдела по разработке новых стандартных редукторов

2011 — руководитель группы по разработке предсерийных промышленных редукторов

Михаэль Луц

Финансовый директор (CFO)

Михаэль Луц занял должность финансового директора в 2025 году. В этой должности он отвечает за направление «Финансы/Контроллинг» и обеспечивает финансовую стабильность, перспективность и ориентацию на рост компании SEW-EURODRIVE.

Эта ответственность включает, в частности, финансовое планирование, контроллинг, бухгалтерский учет, отчетность, налогообложение, а также составление годовой финансовой отчетности и финансовых отчетов. Вместе со своими сотрудниками он обеспечивает прочную структуру капитала, ликвидность и управление рисками — основу для устойчивого роста. К его задачам также относится оценка инвестиционных возможностей и оптимальное распределение финансовых ресурсов.

Д-р Маркус Вёпперманн

Директор Corporate Innovation Mechanics

Д-р Маркус Вёпперманн занял должность директора Corporate Innovation Mechanics в 2026 году. Имея степень доктора технических наук в области машиностроения и профессиональную подготовку электромонтажника, он отвечает за разработку ориентированных на потребности клиентов продуктов в сфере приводной техники. В его сферу ответственности входят отдельные компоненты и комплексные решения в области стандартных, прецизионных и промышленных мотор-редукторов.

Карьера в компании:

2023 г. – руководитель главного отдела разработки компонентов – двигатели и редукторы

2022 г. – руководитель главного отдела разработки редукторов

2018 г. — руководитель отдела прецизионных редукторов в подразделении разработки редукторов

2013 г. — руководитель группы по трибологии и системам уплотнений в отделе разработки редукторов

2011 г. – Проектирование серийных промышленных редукторов

Д-р Ханс Краттенмахер

Директор подразделения Corporate Innovation Mechatronics

В 2018 году д-р Ханс Краттенмахер занял должность директора подразделения Corporate Innovation Mechatronics.

Имея степень доктора технических наук в области электротехники, он отвечает за разработку ориентированных на потребности клиентов продуктов и продуктовых систем в сфере мехатроники. Сюда входят отдельные компоненты и решения — от кабелей, преобразователей, контроллеров, коммуникационных модулей, бесконтактных систем передачи энергии и решений по управлению энергопотреблением до децентрализованных технологий.

Карьера в компании:

2007 г. – руководитель главного отдела разработки электроники

2001 — руководитель отдела разработки электроники, децентрализованных технологий

2000 г. — куратор продукта в отделе разработки электроники

Кристиан Майер

Директор корпоративного производства

В 2021 году Кристиан Майер занял должность директора подразделения корпоративного производства. В этой должности он координирует, осуществляет контроль и руководит промышленным производством в Германии. При этом г-н Майер обеспечивает бесперебойное функционирование производственных процессов на заводах по производству электроники и прецизионных редукторов в Брухзале, а также на заводах по производству, логистике и двигателях в Грабен-Нойдорфе. Инженер-кибернетик по образованию, он по-прежнему курирует направление «Управление производством». В его ведение входит наш внутренний подрядчик, занимающийся экономически эффективными производственными решениями и инвестициями в оборудование, подразделение по разработке технологий производства и монтажа, а также отдел Digital Operations, отвечающий за дальнейшее развитие цифровых решений для «умного завода».

Кроме того, Кристиан Майер возглавляет подразделение «Центр обработки заказов» — центральный координационный центр по обработке заказов на мотор-редукторы и электронику с учётом наличия материалов во всей сети заводов.