• Коротко о SEW-EURODRIVE

    В двух словах

    Краткий обзор самых важных фактов и ключевых данных компании.

Глобальный семейный бизнес
Глобальный семейный бизнес

Думай глобально – действуй локально

Семейный бизнес, управляемый владельцем, находится в городе Брухзаль и является транснациональной компанией, при этом сохраняя крепкие связи с родным регоном.

СОТРУДНИКИ
Сотрудники

Более 19 000 сотрудников

Численность специалистов на 2021 год. Более 900 инженеров, 600 исследователей и разработчиков, тысячи сотрудников на производстве и в отделах продаж. Наша цель - предоставлять решения, которые нужны клиентам SEW-EURODRIVE

Места расположения филиалов
Места расположения филиалов

Мы работаем для вас по всему земному шару

В данный момент компания представлена сетью из 15 производств и 77 Центров приводной техники в 48 странах мира. Наше присутствие постоянно расширяется.

Продажи
Продажи

Данные о продажах

Объем продаж 3,1 миллиарда евро (в 2021 году) делает нас одним из лидеров мирового рынка в области приводной техники и автоматизации.

Ассортимент сервисных услуг

При упоминании SEW-EURODRIVE первой ассоциацией являются "электродвигатели". Логично, ведь электродвигатели – это одна из первых сфер деятельности нашей компании. Однако, деятельность SEW-EURODRIVE включает в себя намного больше областей – наш ассортимент продуктов и сервисов значительно возрос.

Мотор-редукторы, редукторы, двигатели, детали для децентрализованного монтажа, приводы с электронным управлением, механические мотор-редукторы с регулируемой частотой вращения, а также индивидуально спроектированные приводные решения. Также нельзя не упомянуть дополнительные услуги и сервисное обслуживание.

Продукты
Продукты

Широкое многообразие вариантов исполнения

Наш модульный концепт обеспечивает множество комбинаций, позволяя подобрать продукт, идеально соответствующий вашим потребностям. Наша система поиска продуктов поможет вам легче ориентироваться в нашем ассортименте.

Решения
Решения

Больше, чем просто детали

Вам необходимо комплексное решение для вашего устройства? Мы с радостью поможем вам с выбором. Начиная с консультации и проектирования и заканчивая установкой. Мы готовы предложить вам готовое решение или спроектировать его соответственно вашим потребностям.

Обслуживание
Сервисные услуги SEW-EURODRIVE

Сервис для каждого этапа жизненного цикла системы

Широкий диапазон сервисных услуг и предложений дополняет перечень преимуществ нашей компании. Мы готовы предложить вам консультации, обучающие программы, инструменты и вспомогательные средства, или полный спектр сервисных услуг, в зависимости от ваших пожеланий.

Производство
Наша промышленная техника

Богатый опыт во всевозможных отраслях промышленности

Каждая отрасль промышленности имеет свои особенности – и используемые при этом системы и устройства так же радикально отличаются. Пожалуйста, обратитесь к нам, если не можете найти подходящего решения для вашей отрасли промышленности. Мы найдем для вас идеальный вариант!