Чтобы подтвердить соответствие требованиям соответствующих стандартов систем управления перед нашими клиентами и другими заинтересованными сторонами, мы регулярно проводим внешний аудит нашей интегрированной системы управления SEW-EURODRIVE и получаем соответствующие сертификаты.
| Сертификат | Соответствие | Загрузка по языку | ||
| ISO 9001:2015 | Система управления качеством | | | |
| ISO 14001:2015 | Система экологического менеджмента | | | |
| ISO 50001:2018 | Система управления энергопотреблением | | | |
| ISO 45001:2018 | Система управления охраной труда и здоровьем | | | |
| IEC 61508:2010 « » (Стандарт по функциональной безопасности) IEC 61511:2016 | Управление функциональной безопасностью | | | |
| ISO/IEC 27001:2022 | Система управления информационной безопасностью | | | |
| IEC 62443-4-1 | Управление безопасностью продукции | | ||
| ISO/IEC 17025:2018 | Испытательная лаборатория | | ||
| | |||
Продукция компании SEW-EURODRIVE подпадает под действие множества законодательных норм и постановлений. Она не должна наносить ущерб окружающей среде или здоровью людей. В связи с ужесточением законодательства мы обязаны не только обеспечивать безопасность продукции и пользователей, но и гарантировать, что в составе продукции не используются запрещенные вещества и соблюдаются ограничения на использование определенных веществ.
| Тема | Название | Загрузка по языку | ||
| REACH | Информация для клиентов по REACH | | | |
| RoHS | Информация для клиентов по RoHS | | | |
| SCIP | Информация для клиентов о базе данных SCIP | | | |
Компания SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG стремится при производстве продукции свести к минимуму использование новых природных ресурсов. Важными аспектами в этом отношении являются переработка материалов, а также проверка и/или подготовка возвращенных компонентов и их повторное использование в новых изделиях. Компания SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG применяет эти методы только в том случае, если полученные таким образом детали соответствуют по качеству новым деталям.
Требования к упаковке и упаковочным отходам регулируются Директивой ЕС 2018/852 (Директива ЕС об упаковке).
На национальном уровне в Германии действует Закон об упаковке.
Дополнительная информация:
Закон о дальнейшем развитии раздельного сбора бытовых отходов, содержащих вторичное сырьё (VerpackG)
Директива ЕС об упаковке (Директива 2018/852)
Закон об упаковке (Закон об упаковке 2)
SEW-EURODRIVE, как ответственное промышленное предприятие, обеспечивает утилизацию отходов и упаковки в соответствии с законодательством и экологическими требованиями. Мы не участвуем в системе коммунального сбора отходов. Как промышленная компания, мы совместно с нашими партнерами несем ответственность за соблюдение законодательных требований в отношении повторного использования и/или передачи упаковки на переработку.
Поэтому упаковку наших продуктов нельзя утилизировать через систему коммунального сбора отходов (например, в «желтый мешок», «синий контейнер» и т. д.). Вместо этого у вас есть возможность бесплатно сдать её в компанию SEW-EURODRIVE или в нашу партнёрскую сеть.
При возврате мы, как правило, различаем «безопасную» упаковку, такую как картонные коробки, одноразовые поддоны, пленку или упаковочную ленту, и упаковку с «опасным» содержимым, например наши емкости для масла, которые мы используем для GearOil by SEW-EURODRIVE.
Что касается пустых емкостей для масла, компания SEW-EURODRIVE является партнером GVÖ (Gebinde-Verwertungsgesellschaft der Mineralölwirtschaft mbH). В качестве лицензионного партнера в Германии компания GVÖ осуществляет по всей стране приём и переработку торговой упаковки нефтеперерабатывающей промышленности, поскольку емкости для масла также являются упаковочными отходами, которые таким образом попадают в процесс повторного использования и переработки. Всю необходимую информацию о возврате пустых емкостей для масла вы найдёте здесь.
О компании «Gebinde-Verwertungsgesellschaft der Mineralölwirtschaft mbH» (GVÖ)
По вопросам сдачи прочей транспортной упаковки, такой как картонные коробки, одноразовые поддоны, пленка или упаковочная лента, обращайтесь в свой региональный филиал.