При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Горизонтальные рукавные упаковочные машины отлично подходят для упаковки отдельных единиц товара, таких как шоколадные батончики или печенье, — и не только в пищевой промышленности. На горизонтальных рукавных упаковочных машинах продукты упаковываются по отдельности. Автоматизация от SEW-EURODRIVE обеспечивает быструю, простую и автоматическую смену формата. Таким образом, производители могут с помощью одной упаковочной машины идеально управлять производством различных продуктов и размеров пакетов.
Для довольно компактной горизонтальной рукавной упаковочной машины с всего двумя синхронными сервоосями в качестве базового пакета предлагается StarterSET Horizontal Form Fill and Seal «standard» (612).
Для систем с количеством синхронизированных сервоприводов до шести, а также для выполнения дополнительных задач автоматизации и визуализации мы предлагаем подходящий базовый пакет — StarterSET Horizontal Form Fill and Seal «advanced» (614).
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Он включает шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронный кулачок, а также поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запайка).
Стабильный контроль температуры имеет решающее значение для качества запечатывания пакетов. Материал и скорость работы упаковочной машины оказывают при этом прямое влияние на процесс регулирования. С помощью программных модулей, входящих в состав MOVIKIT® AutomationFramework, можно точно настраивать и контролировать такие процессы регулирования с большими величинами возмущения. В сочетании с программным модулем MOVIKIT® MultiMotion Camming можно идеально синхронизировать рисунок печати на пленке с процессом запайки. И в этом случае программные модули, входящие в состав StarterSET, обеспечивают быструю и простую автоматизацию.
Независимо от требуемой производительности контроллера, оба комплекта включают пакет MOVIKIT® Bundle FormFillSeal с обширной библиотекой функций, характерных для данного типа оборудования. Благодаря тщательной настройке, широким возможностям индивидуального программирования и высокой степени свободы, StarterSET станет для вас идеальным введением в мир автоматизации SEW-EURODRIVE.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 614 | |
| Тип | Горизонтальная машина для формовки, наполнения и запечатывания Горизонтальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованная, рекомендуется для 6 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из программных лицензий для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 2 А |
| Серводвигатель CMP50S | | Пусковой момент 1,3 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; система отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 616 | |
| Тип | Горизонтальная машина для формования, наполнения и запечатывания | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 12 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX65A (2-ядерный ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из программных лицензий для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервера данных OPC UA, функциональности «кулачковой дисковой системы», поддержки ведущего устройства полевой шины и других типичных для оборудования функций (намотка, резка и запайка). |
| MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 2 А |
| Серводвигатель CMP50S | | 1,3 Н·м пусковой момент, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
Вертикальные рукавные упаковочные машины (VFFS) идеально подходят для розлива сыпучих продуктов, таких как орехи или конфеты. Размер пакета, вес упаковки и свойства продукта являются решающими факторами для автоматизации функций и движений машины. Функциональные библиотеки, входящие в состав StarterSET, содержат специально разработанные функции коррекции печатных меток, с помощью которых можно точно контролировать печатный рисунок обрабатываемой пленки.
В среднем в одной рукавной упаковочной машине имеется шесть синхронизированных сервоосей, автоматизация которых осуществляется с помощью базового пакета StarterSET Vertical Form Fill and Seal «advanced» (624). Если необходимо добавить ещё больше синхронизированных приводов и решить более сложные задачи автоматизации, рекомендуется базовый пакет StarterSET Vertical Form Fill and Seal «progressive» (626). Независимо от количества приводных осей и требуемой производительности машины, с помощью нашего модульного StarterSET мы всегда предлагаем подходящее базовое оборудование для комплексного решения.
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Он включает шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, а также поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для таких машин функции (намотка, резка и запечатывание).
Входящий в состав StarterSET программный модуль MOVIKIT® MultiMotion Camming обеспечивает синхронизированное в режиме реального времени объемное розливное наполнение — например, с помощью червяка. Это становится возможным благодаря простому параметрированию параметров варианта наполнения и одновременному тактовому управлению соответствующими приводами. Такие вертикальные рукавные упаковочные машины почти всегда включают в себя обширные функции привода и контроля и различаются по объему и производительности.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 624 | |
| Тип | Вертикальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованная, рекомендуется для 8 осей, интерполирующих данные | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A (1-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой системы», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание). |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | 2,4 Н·м пусковой момент, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; система отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 626 | |
| Тип | Вертикальная машина для формовки, наполнения и запайки | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 12 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX65A (2-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой системы», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запайка) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | 2,4 Нм пусковой момент, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепеж |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
|
В упаковочной машине с боковой или верхней загрузкой необходимо обрабатывать самые разные форматы продукции с минимальными затратами времени и труда. Это требует автоматизации с максимально гибким выполнением программ — идеальные условия для применения нашей модульной системы автоматизации MOVI-C®.
Для этого в комплекте StarterSET CasePacker «progressive» (646), например, доступны такие функции, как электронный кулачок для синхронизации движений осей и управления клапанами в режиме реального времени в зависимости от положения. Набор StarterSET CasePacker Robotics «progressive» (656) с дополнительно интегрированной функциональностью робота идеально подходит для версии с верхней загрузкой.
Пакет лицензий для упаковочных машин с роботизированной кинематикой (CP-TL), предназначенный для реализации типовых упаковочных машин в исполнении с верхней загрузкой и кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, кинематика роботов, типовые для данного оборудования функции (отслеживание продукта, нанесение клея и управление кулачками).
Для продуктов, которые нельзя укладывать в стопки или складывать, во вторичной упаковке используются сборщики в исполнении «Toploader». Подготовленные картонные коробки и лотки автоматически раскрываются и склеиваются. Одна или несколько кинематик помещают продукты сверху в картонную упаковку, которая затем закрывается и транспортируется. Модель с боковой загрузкой без роботизированной кинематики синхронизирует продукты с картонной коробкой с помощью кулачкового механизма. Отсоединение, нанесение клея, формовка, загрузка и запечатывание — модульную конструкцию упаковочной машины типа «Toploader» или «Sideloader» можно быстро описать и реализовать с помощью соответствующего стартового набора StarterSET и согласованных программных модулей MOVIKIT® из системы автоматизации MOVI-C®, благодаря простому параметрированию можно быстро описать и реализовать.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; она гибкая, модульная и независимая.
| StarterSET | 646 | |
| Тип | Упаковочная машина (с боковой загрузкой) | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 12 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX65A (2-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | CasePacker – пакет лицензий для кулисных машин для расправления коробок и упаковщиков (CP-SL) для реализации типовых машин для расправления коробок и упаковщиков в исполнении с боковой загрузкой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, типовые для оборудования функции (резка, нанесение клея и управление кулачками) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | 2,4 Нм пусковой момент, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 656 | |
| Тип | Роботизированная упаковочная машина (с верхней загрузкой) | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 16 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX65A (4-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 15-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | CasePacker Robotics — пакет лицензий для упаковочных машин с роботизированной кинематикой (CP-TL) для реализации типовых упаковочных машин в исполнении Toploader с кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, кинематика роботов, типовые для машины функции (отслеживание продукта, нанесение клея и управление кулачками) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 10 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | 2,4 Нм пусковой момент, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
|
Штабелеукладчик на поддоны или робот-штабелеукладчик — это система автоматизации производственного процесса, предназначенная для автоматической укладки упаковок на поддоны. В основном существует четыре типа штабелеукладчиков: роботы с шарнирным манипулятором, многослойные штабелеукладчики, линейные роботы и портальные штабелеукладчики. Размер и вес упаковки, а также, в первую очередь, рабочее пространство являются определяющими факторами для функций и движений оборудования.
В этом случае наш StarterSET End-of-Line всегда предлагает подходящее решение. Для портальных и линейных роботов, как с двухосной кинематикой, так и без неё, StarterSET End-of-Line «advanced» (664) станет идеальным выбором, а для сложных роботов с шарнирным манипулятором или четырехосных кинематик идеальным базовым пакетом станет StarterSET End-of-Line Robotics «progressive» (676).
Пакет лицензий для паллетирующих роботов (EoL ROB), предназначенный для реализации типовых паллетирующих роботов с четырёхосевой кинематикой, шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервером данных OPC UA, электронными кулачками, кинематикой робота, типовыми для оборудования функциями (отслеживание продукта, распознавание положения, обнаружение столкновений).
Высокая гибкость и модульность StarterSET позволяют вам быстро реализовать любую задачу автоматизации в процессе укладки и разгрузки паллет. Обширные функциональные возможности, специально адаптированные для штабелеукладчиков, в пакетах MOVIKIT® Bundle EndOfLine и EndOfLine Robotics, входящих в состав StarterSET, гарантируют не только скорость и надёжность, но и универсальное программное решение, а также идеальный контроллер осей робота для максимальной бережности при обращении с тарой и высокого качества укладки.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 664 | |
| Тип | Конец линии | |
| мощность | расширенная, рекомендуется для 6 осей, интерполированных с помощью алгоритма | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | EndOfLine — пакет лицензий для штабелеукладчиков и портальных роботов XY (EoL) для реализации типовых приложений с использованием штабелеукладчиков и портальных роботов с 2D-кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, 2D-кинематика роботов, типовые для оборудования функции (портальные краны и намотка) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 25 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | 4,9 Н·м пусковой момент, однокабельная технология, тормоз и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 10 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 676 | |
| Тип | Робототехника для конечной стадии линии | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 16 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX65A (4-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 15-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Визуализация Портативный HMI DOP | | 7-дюймовая мобильная клавишная панель для управления роботами |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | EndOfLine Robotics — пакет лицензий для паллетирующих роботов (EoL ROB) для реализации типовых паллетирующих роботов с четырехосевой кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, кинематика роботов, типовые для оборудования функции (отслеживание продукта, распознавание положения, распознавание столкновений) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 25 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CMP50M | | 4,9 Н·м пусковой момент, однокабельная технология, тормоз и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепеж |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 10 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
Для розлива йогуртов, пудингов и напитков в стаканчики, ведерка или банки используются горизонтальные машины для розлива и укупорки. Поступающая тара разделяется, стерилизуется, наполняется, запечатывается, укупоривается, проверяется и, наконец, выгружается. Этапы работы автоматизированы и должны быть очень точно синхронизированы друг с другом, чтобы обеспечить высокую производительность.
Автоматизация с помощью наших аппаратных и программных решений позволяет создавать такие типы машин даже с учетом самых высоких гигиенических требований. Обширный ассортимент решений предлагает производителям машин для розлива и укупорки подходящие продукты, позволяющие осуществлять чистую упаковку в соответствии с их требованиями и ожиданиями. В зависимости от исполнения, требований к очистке машины и индивидуальной конструкции машины используются самые разнообразные приводные и автоматизационные продукты. Соответственно, в составе StarterSET для горизонтальных машин для розлива и укупорки в качестве базового пакета предлагаются две версии.
StarterSET Horizontal Fill and Seal «progressive» – Hygienic (637) рекомендуется для машин, в которых приводы могут вступать в контакт с пищевыми продуктами. Здесь используются моторы-редукторы для сервоприводов серии CM2H.. из нержавеющей стали. StarterSET Horizontal Fill and Seal «progressive» (636) содержит моторы-редукторы для сервопривода серии CM3C.. в стандартном исполнении (степень защиты IP65), предназначенные для использования в зонах, не связанных с пищевыми продуктами.
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Он включает шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запайка).
Также были разработаны специальные программные функции, предназначенные именно для этого типа машин. В обе версии StarterSET входит отмеченный наградами программный модуль MOVIKIT® AntiSlosh. Этот модуль значительно снижает всплески жидкости за счет соответствующего изменения профиля движения. Таким образом сокращается время стабилизации перемещаемых жидкостей. Этот метод расчёта движения с учётом подавления колебаний является ключевым элементом пакета MOVIKIT® Bundle FillSeal.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 636 | |
| Тип | Fill and Seal | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 16 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX65A (4-ядерный ЦП) с MOVIRUN® flexible, временем работы на SD-карте, EtherCAT®-мастером и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 15-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FillSeal – пакет лицензий для машин розлива и укупорки (FS), предназначенный для реализации типовых горизонтальных машин розлива и укупорки жидкостей. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кривошип-тарелка», профили движения без колебаний, поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 25 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CM3C63S | | Серводвигатель CM3C.., пусковой момент 2,7 Нм, однокабельная технология, датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепеж |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 10 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET | 637 | |
| Тип | Fill and Seal Hygienic | |
| мощность | прогрессивная, рекомендуется для 16 интерполированных осей | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | UHX65 progressive (4-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 15-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение MOVIKIT® Bundle | | FillSeal – пакет лицензий для машин розлива и укупорки (FS), предназначенный для реализации типовых горизонтальных машин розлива и укупорки жидкостей. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кривошип-тарелка», профили движения без колебаний, поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| Модуль питания MOVIDRIVE® MDP | | MOVIDRIVE® modular, 25 кВт с тормозным резистором и сетевым фильтром |
| Импульсный блок питания MOVIDRIVE® MDS | | 24 В постоянного тока с питанием от переменного и постоянного тока, номинальная мощность 0,54 кВт |
| Двухосный модуль MOVIDRIVE® MDD | | MOVIDRIVE® modular, двухосный модуль, контроллер для 2 сервоосей, номинальный ток каждой — 4 А |
| Серводвигатель CM2H62M | | Серводвигатель CM2H.. из нержавеющей стали (гигиеничный), пусковой момент 3,1 Нм, датчик абсолютного отсчета, 2 м |
| Прецизионный планетарный редуктор PSH.. | | Редуктор из нержавеющей стали (гигиеничный) одноступенчатый с передаточным числом i = 10, встроенный |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 10 м, высокогибкий гибридный кабель, двухкабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|