При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Горизонтальные рукавные упаковочные машины (HFFS) представляют собой идеальное решение для автоматизированной упаковки штучных грузов. Благодаря компактному и экономичному решению для автоматизации от SEW-EURODRIVE производители могут эффективно и точно обрабатывать различные продукты и пакеты разных размеров.
Для компактной горизонтальной рукавной упаковочной машины с двумя сервоосями с интерполяцией в качестве базового пакета предлагается StarterSET 512. С помощью StarterSET 514 мы предлагаем подходящий базовый пакет для использования до пяти сервоприводов, интерполирующих. Независимо от требуемой мощности контроллера оба варианта включают в себя пакет MOVIKIT® FormFillSeal с обширной библиотекой функций, характерных для данного типа оборудования.
Оптимально сбалансированный и предоставляющий широкие возможности для индивидуального программирования и высокой степени свободы, StarterSET представляет собой идеальный вход в мир автоматизации от SEW-EURODRIVE.
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Он включает шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, а также поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание).
Стабильный контроль температуры имеет решающее значение для качества запечатывания пакетов. Материал и скорость работы упаковочной машины оказывают прямое влияние на процесс регулирования. С помощью программных модулей, входящих в состав MOVIKIT® AutomationFramework, такие процессы регулирования можно с высокой точностью контролировать и осуществлять контроль даже при значительных возмущениях. В сочетании с программным модулем MOVIKIT® MultiMotion Camming можно идеально синхронизировать рисунок печати на пленке с процессом запайки. Кроме того, программные модули, входящие в состав StarterSET, обеспечивают быструю и простую автоматизацию этих процессов.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET compact | 512 | |
| Тип | Горизонтальная машина для формования, наполнения и запечатывания | |
| мощность | стандартная, рекомендуется для 2 осей, интерполирующих друг друга | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX25A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из программных лицензий для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервера данных OPC UA, функциональности «кулачковой дисковой системы», поддержки ведущего устройства полевой шины и других типичных для оборудования функций (намотка, резка и запайка). |
| Стандартные преобразователи частоты MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 2 А, мощностью двигателя 0,55 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 1,3 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; система отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET compact | 514 | |
| Тип | Горизонтальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованная, рекомендуется для 5 осей, интерполирующих данные | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из лицензий на программное обеспечение для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервера данных OPC UA, функциональности «кулачковой дисковой системы», поддержки ведущего устройства полевой шины и других типичных для оборудования функций (намотка, резка и запайка). |
| Стандартные преобразователи частоты MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 2 А, мощностью двигателя 0,55 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 1,3 Н·м, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
Вертикальные рукавные упаковочные машины (VFFS) идеально подходят для розлива сыпучих материалов. Размер пакета, вес упаковки и свойства продукта играют решающую роль в автоматизации функций и движений машины. Наши библиотеки функций в StarterSET предлагают специально разработанные функции коррекции печатных меток, которые обеспечивают точный контроль печатного изображения на обрабатываемой пленке.
Для компактной вертикальной рукавной упаковочной машины с количеством интерполирующих сервоосей до пяти StarterSET 524 представляет собой идеальный базовый пакет. Независимо от количества приводных осей и требуемой мощности машины, благодаря нашему модульному StarterSET мы всегда предлагаем подходящее базовое оборудование для комплексного решения.
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Он включает шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, а также поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запайка).
Программный модуль MOVIKIT® MultiMotion Camming, входящий в состав StarterSET, обеспечивает синхронизацию в реальном времени движений, основанных на кривых, например, при объемном розливе с использованием червяка. Он позволяет легко проводить параметрирование варианта розлива и осуществлять одновременное и синхронизированное по такту управление соответствующими приводами.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; она гибкая, модульная и автономная.
| StarterSET compact | 524 | |
| Тип | Вертикальная машина для формовки, наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованная, рекомендуется для 5 осей, интерполирующих данные | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A (1-ядерная ЦП) с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель оператора HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из программных лицензий для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кривошип-тарелка», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запайка) |
| Стандартные преобразователи частоты MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 4 А, мощностью двигателя 1,5 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 2,4 Н·м, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно сконфигурированный с:
|
Картонная формовочная машина автоматически захватывает плоские картонные листы, складывает их в нужную форму, склеивает и выравнивает так, чтобы они были готовы к наполнению и запечатыванию. Как правило, картонные формовочные машины используют вакуумные присоски или захватные манипуляторы для манипулирования и позиционирования картонных листов. После формовки картонные коробки обычно транспортируются на следующий участок, где их наполняют и запечатывают.
Для компактных машин для расправления картонных заготовок с двумя интерполирующими сервоосями в качестве базового комплекта предлагается StarterSET 542. Для систем с количеством интерполирующих сервоприводов до пяти мы предлагаем подходящий базовый пакет StarterSET 544. Независимо от количества приводных осей и требуемой мощности машины, с помощью нашего модульного StarterSET мы всегда предлагаем подходящее базовое оборудование для комплексного решения.
Пакет лицензий для машин для расправления коробок и упаковщиков, работающих по криволинейным шаблонам (CP-SL), предназначенный для реализации типовых машин для расправления коробок и упаковщиков в исполнении с боковой загрузкой. Он состоит из шаблона программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализации, сервера данных OPC UA, электронных кулачков и типовых для данного типа оборудования функций (резка, нанесение клея и управление кулачками).
Наши программные модули оптимально согласованы с модулем машины «Формирователь картонных коробок». В сочетании с MOVIKIT® Multi-Motion Camming они обеспечивают идеальные функциональные возможности; в частности, встроенные электронные кулачки и связанные с ними функции включения и отключения позволяют точно и быстро удалять заготовку и синхронно позиционировать её относительно штампа формирователя.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к машине; она гибкая, модульная и независимая.
| StarterSET compact | 542 | |
| Тип | Упаковочная машина (с боковой загрузкой) | |
| мощность | стандартная, рекомендуется для 2 осей, интерполирующих друг друга | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX25A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | CasePacker — пакет лицензий для кулачковых машин для расправления коробок и упаковщиков (CP-SL) для реализации типовых машин для расправления коробок и упаковщиков в исполнении с боковой загрузкой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, типовые для оборудования функции (резка, нанесение клея и управление кулачками) |
| Стандартные преобразователи MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 4 А, мощностью двигателя 1,5 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 2,4 Н·м, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET compact | 544 | |
| Тип | Упаковочная машина (с боковой загрузкой) | |
| мощность | усовершенствованная, рекомендуется для 5 осей, интерполирующих данные | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | CasePacker — пакет лицензий для кулачковых машин для расправления коробок и упаковщиков (CP-SL) для реализации типовых машин для расправления коробок и упаковщиков в исполнении с боковой загрузкой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, типовые для оборудования функции (резка, нанесение клея и управление кулачками) |
| Стандартные преобразователи MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 4 А, мощностью двигателя 1,5 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 7 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | EtherCAT®-соединитель, включая концевую клемму, предварительно настроенный с:
|
Портальный робот, как правило, с высокой точностью манипулирует и перемещает грузы. Его основная функция заключается в перемещении, сортировке и укладке материалов или предметов в пределах заданного рабочего пространства. Портальные роботы часто используются в промышленных условиях, где благодаря своей точности и мощности они способны эффективно выполнять сложные задачи, такие как укладка на поддоны, комплектование заказов или перемещение товаров. В этом случае наши программные модули MOVIKIT® Robotics предлагают подходящее решение для любой возможной кинематики, включая интерфейс для непосредственного использования.
В этом случае наш StarterSET End-of-Line всегда предлагает подходящее решение. Для портальных роботов с кинематикой до шести осей идеальным выбором станет StarterSET 564.
Наш пакет лицензий для штабелеукладчиков и портальных роботов XY (EoL), предназначенный для реализации типовых приложений с использованием штабелеукладчиков и портальных роботов с 2D-кинематикой. Он включает в себя шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, 2D-кинематику роботов и типовые для оборудования функции (портальные системы и намотка).
Для оптимизации процесса и контроля слоев MOVIKIT® AutomationFramework в сочетании с MOVIKIT® Visualization предлагает дополнительные возможности моделирования. Благодаря этому вы можете уже на этапе планирования всесторонне протестировать все функции и производительность группировки, чтобы впоследствии детали на реальном станке были оптимально сгруппированы, точно позиционированы и готовы к приемке.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями станка; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET compact | 564 | |
| Тип | Конец линии | |
| мощность | advanced, рекомендуется для 6 осей, интерполирующих данные | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | Тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 15,6-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | EndOfLine — пакет лицензий для штабелеукладчиков и портальных роботов XY (EoL) для реализации типовых штабелеукладчиков и портальных роботов с 2D-кинематикой. Шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализация, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, 2D-кинематика роботов, типовые для оборудования функции (портальные краны и намотка) |
| Стандартные преобразователи MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 7 А, мощностью двигателя 3 кВт, тормозным резистором 47 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CM3C63M | | пусковой момент 4,9 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 10 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
Слайсеры используются для обеспечения эффективных процессов порционирования с точным и стабильным качеством резки. Эти машины гарантируют высокую эффективность порционирования и всегда обеспечивают точные результаты резки. Продукты подаются и обрабатываются автоматически, а точные приводы и специальные ножи гарантируют идеальный результат резки и порционирования.
Для компактных слайсеров с двумя интерполирующими сервоосями в качестве базового пакета предлагается StarterSET 532. Для систем с количеством интерполирующих сервоприводов до пяти мы предлагаем подходящий базовый пакет — StarterSET 534.
Пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS) состоит из программных лицензий для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин.
Он включает шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, электронные кулачки, поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запайка).
С помощью программного модуля MOVIKIT® RotaryKnife можно реализовывать приложения с кулачковыми дисками, включающие функцию вращающегося ножа и заданный интерфейсный модуль для полевой шины. Помимо режима «Автоматический», модуль предлагает все основные режимы работы, известные также по программному модулю MOVIKIT® Positioning (старт-стопный режим, задание частоты вращения, режим позиционирования, режим привязки).
Во всех режимах работы при использовании программного модуля MOVIKIT® RotaryKnife преобразователь интерполируется.
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET compact | 532 | |
| Тип | Горизонтальная машина для наполнения и запечатывания | |
| мощность | стандартная, рекомендуется для 2 осей, интерполирующих данные | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX25A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 7-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из программных лицензий для реализации типичных горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой системы», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| Стандартные преобразователи частоты MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 2 А, мощностью двигателя 0,55 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| Серводвигатель CMP50S | | пусковой момент 1,3 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионный планетарный редуктор PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепление |
| Кабель двигателя MOVI-C® DDI | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, однокабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным зажимом, предварительно настроенный с:
|
StarterSET представляет собой базовую комплектацию, которую можно индивидуально расширять в соответствии с основными требованиями к оборудованию; она отличается гибкостью, модульностью и независимостью.
| StarterSET compact | 534 | |
| Тип | Горизонтальная машина для наполнения и запечатывания | |
| мощность | усовершенствованная, рекомендуется для 5 осей, которые интерполируют | |
| Контроллер MOVI-C® CONTROLLER | | тип UHX45A с MOVIRUN® flexible, время работы на SD-карте, EtherCAT®-мастер и PROFINET |
| Визуализация HMI WOP | | 10-дюймовая панель HMI Web Operator Panel, емкостной сенсорный экран, веб-визуализация |
| Программное обеспечение Пакет MOVIKIT® | | FormFillSeal – пакет лицензий для машин формования, наполнения и запечатывания (FFS), состоящий из программных лицензий для реализации типовых горизонтальных или вертикальных рукавных упаковочных машин. Основными компонентами пакета MOVIKIT® являются лицензии на шаблон программирования MOVIKIT® AutomationFramework, веб-визуализацию, сервер данных OPC UA, функциональность «кулачковой дисковой», поддержку ведущего устройства полевой шины и другие типичные для машин функции (намотка, резка и запечатывание) |
| Стандартные преобразователи частоты MOVITRAC® advanced | | MOVITRAC® advanced с номинальным током 4 А, мощностью двигателя 1,5 кВт, тормозным резистором 100 Ом, мощностью 0,1 кВт |
| серводвигатель | | CMP50M: пусковой момент 2,4 Нм, однокабельная технология и датчик DDI |
| Прецизионная планетарная передача PxG® | | одноступенчатая с передаточным числом i = 10, включая адаптер и крепеж |
| кабель двигателя | | 5 м, высокогибкий гибридный кабель, двухкабельная технология |
| Шинный соединитель MOVI-PLC® I/O | | Соединитель EtherCAT® с конечным разъемом, предварительно настроенный с:
|