В 1977 году SEW-EURODRIVE впервые поставила двигатели серии DT/DV. За последние три десятилетия эта серия двигателей хорошо зарекомендовала себя в различных сферах применения. В течение последних
лет серия DT/DV была постепенно заменена новой модульной системой электродвигателей серии DR. Модульная система двигателей DR отвечает мировым требованиям по нормам эффективности в большей степени, чем любой другой двигатель, и является при этом более
компактной несмотря на высокую мощность. Кроме того, серия охватывает большие горизонты стандартизации вашего оборудования
и систем, несмотря на различия в международных стандартах, а также предлагает множество других преимуществ по сравнению со
старой серией двигателей.
Переход от старой серии двигателей DT/DV к новой модульной системе DR практически уже завершен. Производство значительно меньшего количества двигателей серии DT/DV увеличивает трудоемкость и стоимость их производства: как комплектующих, так и сборки. В связи с этим, мы вынуждены увеличить
цены на мотор-редукторы/двигатели серии DT/DV на 30% с 1 марта 2012 года.
SEW-EURODRIVE прекратит серийное производство двигателей серии DT/DV после 31 декабря 2012 года. Как обычно, мы продолжим обслуживание, ремонт и обеспечение запасными частями электродвигателей
серии DT/DV и в последующие годы.
Наш технический офис окажет вам поддержку при переходе на новую модульную систему двигателей DR, таким образом, вы тоже сможете воспользоваться многими его преимуществами.
Вы можете быть уверены, что SEW-EURODRIVE является правильным и надежным партнером во всех вопросах технологии привода и автоматизации.